Ruedas fijas
sin sistema de bloqueo
poliuretano
- Ruedas con cojinete de deslizamiento
- Carcasa de chapa de acero
- Llanta de poliamida
- Superficie de rodadura de poliuretano, sin huella
- -
55,23 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Ruedas fijas
Versión 1
sin sistema de bloqueo
Material del cuerpo de bas
poliuretano
Material del componente
acero
B=Anchura de correa
45
D=Diámetro del rodillo
150
F5=Capacidad de carga kg
400
H=Altura total
190
Para=Rodamiento de la rueda
cojinete de deslizamiento
B1
80
B2
75
B3
110
Clase de fijación
placa roscada
D1
11
L
140
L1
105
Descripción
Material
Carcasa de chapa de acero, cuerpo de la rueda de PA 6 con superficie de rodadura de poliuretano resistente a la abrasión.
Versión
Carcasa presionada. Ruedas con cojinete de deslizamiento.
Indicación
Las ruedas están protegidas contra rotura, no precisan mantenimiento y son resistentes a la corrosión. Eje de rueda atornillado. Ruedas antihuella.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.