Ruedas fijas
sin sistema de bloqueo
termoplástico
- Para la protección contra descarga electrostática
- Ruedas con cojinete de deslizamiento
- Carcasa de chapa de acero
- Superficie de rodadura de caucho macizo, sin rastro
26,17 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Ruedas fijas
Versión 1
sin sistema de bloqueo
Versión 2
conductividad eléctrica
Material del cuerpo de bas
termoplástico
Material del componente
acero
B=Anchura de correa
32
D=Diámetro del rodillo
80
F5=Capacidad de carga kg
65
H=Altura total
111
Para=Rodamiento de la rueda
cojinete de deslizamiento
Clase de fijación
placa roscada
Descripción
Material
Carcasa de chapa de acero.
Ruedas con superficie de rodadura de goma termoplástica.
Cuerpo de la rueda de polipropileno.
Ruedas con superficie de rodadura de goma termoplástica.
Cuerpo de la rueda de polipropileno.
Versión
Carcasa presionada.
Ruedas con cojinete de deslizamiento.
Ruedas con cojinete de deslizamiento.
Indicación
Eje de rueda atornillado. Ruedas fijas con placa para atornillar. Ruedas gris sin pista en modelo con conductividad eléctrica. La rueda tiene una resistencia óhmica de ≤ 10⁴Ω.
Aplicación
Para protección de la descarga electrostática, que se puede producir por el producto transportado o por los aparatos de transporte, se utilizan ruedas, rodillos guía y ruedas fijas eléctricamente conductoras. Así se pueden evitar daños a los productos transportados delicados o también una descarga electrostática de un vehículo dolorosa para el usuario.
Rango de temperatura
De -20°C a +60°C.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.