Rodillo guía
con sistema de bloqueo stop-fix
termoplástico
- Para la protección contra descarga electrostática
- Carcasa de los rodillos guía con rodamiento de bolas de 2 piezas
- Ruedas con cojinete de deslizamiento
- Carcasa de chapa de acero
- Superficie de rodadura de caucho macizo, sin rastro
26,96 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Rodillo guía
Versión 1
con sistema de bloqueo stop-fix
Material del cuerpo de bas
termoplástico
Material del componente
acero
B=Anchura de correa
25
D=Diámetro del rodillo
100
F5=Capacidad de carga kg
60
H=Altura total
121
Para=Rodamiento de la rueda
cojinete de deslizamiento
A
33
Clase de fijación
placa roscada
D1
11
D2
43
R
83
Descripción
Material
Carcasa de chapa de acero.
Ruedas con superficie de rodadura de goma termoplástica.
Cuerpo de la rueda de polipropileno.
Ruedas con superficie de rodadura de goma termoplástica.
Cuerpo de la rueda de polipropileno.
Versión
Carcasa presionada. Carcasa de los rodillos guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en la corona giratoria. Ruedas con cojinete de deslizamiento.
Indicación
Eje de rueda atornillado. Rodillos guía con orificio para perno. Ruedas gris sin pista en el modelo con conductividad eléctrica. La rueda tiene una resistencia óhmica de ≤ 10⁴Ω.
Aplicación
Para protección de la descarga electrostática, que se puede producir por el producto transportado o por los aparatos de transporte, se utilizan ruedas, rodillos guía y ruedas fijas eléctricamente conductoras. Así se pueden evitar daños a los productos transportados delicados o también una descarga electrostática de un vehículo dolorosa para el usuario.
Rango de temperatura
De -20°C a +60°C.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.