Rodillo guía
sin sistema de bloqueo
goma
- Carcasa de los rodillos guía con rodamiento de bolas de 2 piezas
- Ruedas con cojinete de deslizamiento
- Carcasa de chapa de acero
- Llanta de poliamida
- Superficie de rodadura de caucho macizo, sin rastro
9,63 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Rodillo guía
Versión 1
sin sistema de bloqueo
Material del cuerpo de bas
goma
Material del componente
acero
B=Anchura de correa
25
D=Diámetro del rodillo
75
F5=Capacidad de carga kg
60
H=Altura total
98
Para=Rodamiento de la rueda
cojinete de deslizamiento
A
28
Clase de fijación
placa roscada
D1
11
D2
43
R
65,5
Descripción
Material
Carcasa de chapa de acero, ruedas con neumáticos de goma maciza estándar, llantas de poliamida.
Versión
Carcasa presionada. Carcasa de los rodillos guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en la corona giratoria. Ruedas con cojinete de deslizamiento.
Indicación
Eje de rueda atornillado. Rodillos guía y ruedas fijas con agujero posterior. Ruedas antihuella de color gris.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.