Cinta Transportadora Pequeña
con accionamiento interno
aluminio
- Mínimo espacio de instalación, sin bordes que interfieran
- Posibilidades de montaje flexibles con sistema de perfiles tipo B
- Motor regulable externamente mediante líneas de control
- Muy duradero
- Técnica de regulación integrada
A petición
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Cinta Transportadora Pequeña
Versión 1
con accionamiento interno
Material del cuerpo de bas
aluminio
Material del componente
acero inoxidable
B=Anchura de correa
200
BEL=Carga máx. kg
10
BGM=Velocidad máxima m/min.
26
GÜ=Transmisión
20,6:1
L=Longitud
1000
Material de correa del la
PVC liso, Shore 70A
Descripción
Material
Bastidor perfil de aluminio 45x45 tipo B.
Brida de fijación de aluminio.
Tornillos de acero.
Soporte de correa de acero inoxidable 1.4301.
Poleas de aluminio.
Chapa de soporte de banda ED chapa 2 mm.
Ejes acero inoxidable.
Banda transportadora lado de transporte PVC dureza 70 Shore A (±5).
Versión
Bastidor y brida de fijación anodizados
Tornillos cincados.
Tornillos cincados.
Indicación
- Accionamiento interior
- Conmutable eléctricamente 24 V DC, larga vida útil
- Espacio de instalación muy reducido, sin bordes irregulares
- Técnica de regulación integrada
- Anchuras y longitudes en gradaciones de 1 mm previa solicitud
- Posibilidades flexibles de montaje con sistema de perfil tipo B
- Motor regulable externamente mediante líneas de control
- Lado de rodadura de la banda de transporte de tejido con impregnación de poliuretano (TPU)
- El tejido de la banda de transporte es de poliéster (PET)
- El lado de transporte de la banda de transporte tiene una superficie lisa
- Conmutable eléctricamente 24 V DC, larga vida útil
- Espacio de instalación muy reducido, sin bordes irregulares
- Técnica de regulación integrada
- Anchuras y longitudes en gradaciones de 1 mm previa solicitud
- Posibilidades flexibles de montaje con sistema de perfil tipo B
- Motor regulable externamente mediante líneas de control
- Lado de rodadura de la banda de transporte de tejido con impregnación de poliuretano (TPU)
- El tejido de la banda de transporte es de poliéster (PET)
- El lado de transporte de la banda de transporte tiene una superficie lisa
Datos técnicos
- Tensión nominal: 24 V
- Potencia de tipo: 30 W
- Corriente de arranque: 2 A
- Revoluciones del motor: 5000 rpm
- Longitud de cable: 5 m
- Grosor de banda de transporte: máx. 2 mm
- Salida de cable: recta (de serie)
Accionamiento de cinta transportadora:
- Motor EC sin escobillas 24 V, 30 W
- Electrónica de regulación integrada en banda transportadora
- Engranaje
- Transmisión por correa debajo del material de transporte
- Potencia de tipo: 30 W
- Corriente de arranque: 2 A
- Revoluciones del motor: 5000 rpm
- Longitud de cable: 5 m
- Grosor de banda de transporte: máx. 2 mm
- Salida de cable: recta (de serie)
Accionamiento de cinta transportadora:
- Motor EC sin escobillas 24 V, 30 W
- Electrónica de regulación integrada en banda transportadora
- Engranaje
- Transmisión por correa debajo del material de transporte
Montaje
Conexiones eléctricas / funciones (cables de 7 hilos con extremos abiertos 5 m):
Blanco: +24 V Alimentación eléctrica protegido contra polarización inversa
Marrón: -Gnd Alimentación eléctrica protegido contra polarización inversa
Verde: direction Conectado en Gnd cambia la dirección de marcha
Amarillo: disable Conectado en Gnd detiene la cinta
Gris: brake Conectado en Gnd cierra brevemente el bobinado del motor, frena la cinta
Rosa: speed 0-5V Regulación de velocidad de 1,25 % a 100 % de la velocidad nominal
Azul: Monitor N Salida digital del número de revoluciones
Blanco: +24 V Alimentación eléctrica protegido contra polarización inversa
Marrón: -Gnd Alimentación eléctrica protegido contra polarización inversa
Verde: direction Conectado en Gnd cambia la dirección de marcha
Amarillo: disable Conectado en Gnd detiene la cinta
Gris: brake Conectado en Gnd cierra brevemente el bobinado del motor, frena la cinta
Rosa: speed 0-5V Regulación de velocidad de 1,25 % a 100 % de la velocidad nominal
Azul: Monitor N Salida digital del número de revoluciones
A petición
- Anchura de banda B de 60 mm a 300 mm
- Longitud total L de 520 a 2000 mm
- Otros materiales de banda
- Otras transmisiones
- Longitud total L de 520 a 2000 mm
- Otros materiales de banda
- Otras transmisiones
Indicación sobre el dibujo
1) Tornillo de ajuste autobloqueante (4x)
2) Ancho de ranura 10
3) Perfil de aluminio 45x45 tipo B
4) M6 (ambos lados)
5) Rueda inversora convexa
6) Cable de 7 hilos 5 m
7) Carcasa del control de motor
8) Correa dentada perfil T5
9) Rueda de accionamiento convexa
10) Engranaje de ruedas dentadas
11) Motor 24 V EC (sin escobillas)
2) Ancho de ranura 10
3) Perfil de aluminio 45x45 tipo B
4) M6 (ambos lados)
5) Rueda inversora convexa
6) Cable de 7 hilos 5 m
7) Carcasa del control de motor
8) Correa dentada perfil T5
9) Rueda de accionamiento convexa
10) Engranaje de ruedas dentadas
11) Motor 24 V EC (sin escobillas)
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.