Placa Base
cinc
recubierto en polvo negro
- Para el alojamiento de pies regulables, rodillos, tornillos con ojo y otros elementos
- Con tuercas correderas en ranura se puede atornillar lateralmente la placa base a los perfiles
- Compatible con todos los perfiles de aluminio corrientes
- Versión: acabado natural o con recubrimiento de polvo negro
14,19 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Placa Base
Versión 2
tipo b
Material del cuerpo de bas
cinc
Color del cuerpo de base
recubierto en polvo negro
B=Anchura
45
BN=Para ranura
10
D=Rosca
M20
H=Altura
16
L=Longitud
90
P=Perfil
45X90
A
45
D1
14,5
D2
20
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Tipo
B
Descripción
Material
Fundición inyectada de cinc.
Versión
Acabado natural o recubrimiento de polvo negro.
Indicación
Alojamiento de pies regulables, ruedas, tornillos con ojo y otros elementos. Con tuercas correderas en ranura también se puede atornillar lateralmente la placa base a los perfiles.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.