{"product":{"productId":"agid.17146","price":3.15,"name":"Juegos de unión universales tipo I"},"currency":"EUR"}
Material
Elemento de unión de fundición inyectada de cinc.
Tornillo y tuerca corredera en ranura de acero.
Tornillo y tuerca corredera en ranura de acero.
Versión
Cincado.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Elemento de unión de fundición inyectada de cinc.
Tornillo y tuerca corredera en ranura de acero.
Tornillo y tuerca corredera en ranura de acero.
Versión
Cincado.
Indicación
Los juegos de unión resultan adecuados para unir dos perfiles de aluminio en ángulo recto. Los juegos de unión permiten un posicionamiento libre de los perfiles. La protección está asegurada contra torsión (la protección contra torsión se puede retirar a través de un punto de ruptura controlada). En perfiles de mayor tamaño se pueden montar en el lado frontal varios juegos de unión para lograr así una mayor estabilidad. Es posible un montaje integrado a posteriori en construcciones existentes.
Requiere un mecanizado mínimo. El juego de unión tan sólo requiere una perforación unilateral.
Requiere un mecanizado mínimo. El juego de unión tan sólo requiere una perforación unilateral.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.