{"product":{"productId":"agid.17153","price":10.3,"name":"Juegos de unión cúbica tipo B"},"currency":"EUR"}
Material
Cubo de fundición inyectada de aluminio.
Tornillos de acero.
Caperuzas protectoras de poliamida.
Tornillos de acero.
Caperuzas protectoras de poliamida.
Versión
Aluminio, acabado natural.
Para tornillos con rosca autocortante.
Caperuzas protectoras negras.
Para tornillos con rosca autocortante.
Caperuzas protectoras negras.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Cubo de fundición inyectada de aluminio.
Tornillos de acero.
Caperuzas protectoras de poliamida.
Tornillos de acero.
Caperuzas protectoras de poliamida.
Versión
Aluminio, acabado natural.
Para tornillos con rosca autocortante.
Caperuzas protectoras negras.
Para tornillos con rosca autocortante.
Caperuzas protectoras negras.
Indicación
La unión cúbica permite unir dos o tres perfiles entre sí frontalmente. Las uniones cúbicas poseen salientes guía que garantizan un montaje perfecto y seguro. El atornillamiento al perfil se realiza mediante tornillos roscados autoformantes. Las perforaciones abiertas se pueden cerrar con las caperuzas protectoras.
Las ranuras de perfil posicionadas entre sí en ángulo recto permanecen libres. De esta forma, los elementos superficiales se pueden alojar en las ranuras de perfil sin necesidad de mecanizado adicional.
Las ranuras de perfil posicionadas entre sí en ángulo recto permanecen libres. De esta forma, los elementos superficiales se pueden alojar en las ranuras de perfil sin necesidad de mecanizado adicional.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.