{"product":{"productId":"agid.22464","price":1.47,"name":"Insertos roscados de acero autorroscantes tipo B"},"currency":"EUR"}
Material
Acero.
Versión
Acero templado por cementación, cincado.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Acero.
Versión
Acero templado por cementación, cincado.
Indicación
Insertos roscados autorroscantes para la creación
de uniones por tornillos de alta capacidad de carga, resistentes al desgaste y protegidas contra vibraciones
en perfiles de aluminio.
Para reducir el tamaño de la rosca de M10 a M8.
Adecuado solamente para perfiles de aluminio con un diámetro de taladro de 10 mm.
de uniones por tornillos de alta capacidad de carga, resistentes al desgaste y protegidas contra vibraciones
en perfiles de aluminio.
Para reducir el tamaño de la rosca de M10 a M8.
Adecuado solamente para perfiles de aluminio con un diámetro de taladro de 10 mm.
Accesorios
Herramienta de montaje 10228-01-808.
Perfiles de aluminio tipo B, p. ej., 10157
Perfiles de aluminio tipo B, p. ej., 10157
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.