Garra De Sujeción
juego
acero para temple y revenido
bruñido
241,50 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Garra De Sujeción
Forma
B
Versión 1
juego
Material del cuerpo de bas
acero para temple y revenido
Superficie cuerpo base
bruñido
B=Anchura
40
D=Rosca
M12
L=Longitud
115
B1
12,8
B2
13,5
L1
67,2
Modelo de forma
con tuerca corredera en ranura
Descripción
Material
Acero para temple y revenido.
Versión
Bruñido.
Indicación
Forma B
41375-1412
Garras de sujeción para M12, tornillo hexagonal M12x55 clase de resistencia 12.9, arandelas para elementos de sujeción,
tuercas para ranuras en T, medida de la tuerca 14, bloque de la tuerca corredera en ranura, tornillo de cabeza cilíndrica M6x12.
41375-1816
Garras de sujeción para M16, tornillo hexagonal M16x60 clase de resistencia 12.9, arandelas para elementos de sujeción,
tuercas para ranuras en T, medida de la tuerca 18, bloque de la tuerca corredera en ranura, tornillo de cabeza cilíndrica M6x12.
41375-1412
Garras de sujeción para M12, tornillo hexagonal M12x55 clase de resistencia 12.9, arandelas para elementos de sujeción,
tuercas para ranuras en T, medida de la tuerca 14, bloque de la tuerca corredera en ranura, tornillo de cabeza cilíndrica M6x12.
41375-1816
Garras de sujeción para M16, tornillo hexagonal M16x60 clase de resistencia 12.9, arandelas para elementos de sujeción,
tuercas para ranuras en T, medida de la tuerca 18, bloque de la tuerca corredera en ranura, tornillo de cabeza cilíndrica M6x12.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.