text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Set De Topes
Material del cuerpo de bas
acero de cementación
ID=Adecuado para
dispositivo de sujeción de 5 ejes compacto y KIPPflexX
B
42,5
H
85,5
L
60

Descripción

Material
Acero de cementación.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra la gama de productos norelem