Set De Mordazas De Sujeción Redondas
acero para herramientas
- Para la sujeción de piezas de trabajo redondas
- Rango de sujeción de 20 a 320 mm
- Endurecido
719,90 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Set De Mordazas De Sujeción Redondas
Material del cuerpo de bas
acero para herramientas
B=Ancho de mordaza
125
B=Rango de sujeción mín. - máx
20 MM - 320 MM
Descripción
Material
Acero para herramientas.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.