Mordaza De Sujeción
versión lisa
acero para herramientas
- Para la sujeción de piezas de trabajo previamente mecanizadas y rectificadas
- Endurecido
215,34 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Mordaza De Sujeción
Versión 1
versión lisa
Material del cuerpo de bas
acero para herramientas
B=Ancho de mordaza
90
B
90
Descripción
Material
Acero para herramientas.
Versión
endurecida, superfície sem tratamento.
Indicación
Para la sujeción de piezas de trabajo previamente mecanizadas y pulidas.
El suministro se realiza por piezas.
El suministro se realiza por piezas.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.