text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Placa De Base
Material del cuerpo de bas
acero de cementación
A=Indexación
31X10
B=Anchura
125
L=Longitud
400
A1
350
A2
360

Descripción

Material
Acero de cementación.
Versión
Bruñido.
Superficie funcional pulida.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron