Dispositivo De Sujeción De 5 Ejes Compacto
norelem
acero de cementación
- Acceso óptimo a la pieza de trabajo
- Compatible con sistemas de sujeción de punto cero
- Facilidad de manejo
- Con función de tracción hacia abajo
- Elevada fuerza de sujeción a la pieza de trabajo
4.195,20 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Dispositivo De Sujeción De 5 Ejes Compacto
Versión 1
norelem
Versión 2
versión lisa
Material del cuerpo de bas
acero de cementación
Material del componente
acero para herramientas
B=Anchura
125
Fmáx=Fuerza de tracción máx. k
ver diagrama
A
105
B
125
C
8/3
H
12/17
L
58
Descripción
Material
Placas de base y mordazas de acero de cementación.
Mordaza de sujeción de acero para herramientas.
Mordaza de sujeción de acero para herramientas.
Versión
Mordaza bruñida.
Mordaza de sujeción con acabado natural.
Mordaza de sujeción con acabado natural.
Indicación
Gracias a la facilidad de manejo y al ajuste rápido con escala, las mordazas de sujeción se pueden adaptar a nuevas piezas de trabajo de forma rápida y segura.
La pieza de trabajo se centra siempre mediante la estructura simétrica del dispositivo de sujeción de 5 ejes.
La óptima accesibilidad de la pieza permite utilizar herramientas estándar cortas, reduciendo así considerablemente los costes de la herramienta.
Efecto de tracción hacia abajo con profundidad de sujeción >5 mm.
Se pueden realizar anchuras de sujeción entre 20 mm y 320 mm.
La pieza de trabajo se centra siempre mediante la estructura simétrica del dispositivo de sujeción de 5 ejes.
La óptima accesibilidad de la pieza permite utilizar herramientas estándar cortas, reduciendo así considerablemente los costes de la herramienta.
Efecto de tracción hacia abajo con profundidad de sujeción >5 mm.
Se pueden realizar anchuras de sujeción entre 20 mm y 320 mm.
Montaje
El dispositivo de sujeción de 5 ejes compacto se puede montar en mesas con ranuras en T, sistemas de retícula y, con una brida del adaptador, en los sistemas de sujeción de punto cero habituales.
Accesorios
Apoyos 41345
Mordaza de sujeción 41320
Mordaza pendular 41325
Mordaza intermedia 41335
Acoplamiento para sujeción en cruz 41365
Pedir el apoyo y la mordaza de sujeción con pernos por separado.
Mordaza de sujeción 41320
Mordaza pendular 41325
Mordaza intermedia 41335
Acoplamiento para sujeción en cruz 41365
Pedir el apoyo y la mordaza de sujeción con pernos por separado.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.