Tubo Cuadrado
aluminio
anodizado
- Las tolerancias de fabricación se adaptan especialmente al sistema de sujeción de tubos
- Material: acero o aluminio
- A petición: distintas versiones
7,07 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Tubo Cuadrado
Material del cuerpo de bas
aluminio
Superficie cuerpo base
anodizado
Llave del acero
EN AW-6060
BEZ=Denominación
30 x 30 x 2
D1=Diámetro exterior
30±0,2
L=Longitud
500
D2
26
L máx.
5000
Descripción
Material
Acero 1.0037.
Aluminio EN AW-6060.
Aluminio EN AW-6060.
Versión
Acero cincado.
Aluminio claro anodizado.
Aluminio claro anodizado.
Indicación
Las tolerancias de fabricación de los tubos cuadrados se adaptan especialmente al sistema de sujeción de tubos.
* Material macizo.
* Material macizo.
A petición
- Tubos de acero inoxidable
- Corte específico del cliente
- Corte específico del cliente
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.