Soporte Del Monitor
brazo de soporte doble
termoplástico
- Accesorios para soportes para monitor
74,98 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Soporte Del Monitor
Versión 1
brazo de soporte doble
Material del cuerpo de bas
termoplástico
Material del componente
aluminio
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Descripción
Material
Combinación de materiales de alta resistencia de termoplástico / aluminio.
Versión
Negro / acabado natural.
Indicación
Ofrecemos tres soportes distintos para monitores y paneles táctiles de uso industrial:
Compacto:
dimensiones reducidas, permite una ángulo de giro de 60°. Apto para cargas de hasta 10 kg (estáticas). Con placas atornillables universales. El soporte es adecuado para fijarlo a tubos redondos de Ø30 mm o tubos cuadrados de 30x30 mm. Los casquillos reductores 29040, disponibles opcionalmente, permiten también la sujeción a otras secciones (tubos redondos de Ø20 y 25 mm o cuadrados de 20x20 y 25x25 mm).
Con brida giratoria:
Soporte resistente a las vibraciones con freno y con ranuras para ajustar la inclinación de 15º en 15º. Para monitores/aparatos de mando de hasta 25 kg (estáticos). Con placas atornillables universales. El soporte es adecuado para fijarlo a tubos redondos de Ø30 mm. Los casquillos reductores 29042, disponibles opcionalmente, permiten también la sujeción a otras secciones (tubos redondos de Ø20 y 25 mm o cuadrados de 20x20 mm).
Con articulación esférica:
Permite un margen de giro de 60°. Apto para cargas de hasta 10 kg (estáticas). Con placas atornillables universales. El soporte es adecuado para fijarlo a tubos redondos de Ø30 mm. Los casquillos reductores 29042, disponibles opcionalmente, permiten también la sujeción a otras secciones (tubos redondos de Ø20 y 25 mm o cuadrados de 20x20 mm).
Opcionalmente, también hay disponibles soportes para pared, consolas de perfil, brazos de soporte sencillos/dobles, soportes para tableta, bandejas para teclado o placas de conexión VESA 50/75 o 75/100.
Compacto:
dimensiones reducidas, permite una ángulo de giro de 60°. Apto para cargas de hasta 10 kg (estáticas). Con placas atornillables universales. El soporte es adecuado para fijarlo a tubos redondos de Ø30 mm o tubos cuadrados de 30x30 mm. Los casquillos reductores 29040, disponibles opcionalmente, permiten también la sujeción a otras secciones (tubos redondos de Ø20 y 25 mm o cuadrados de 20x20 y 25x25 mm).
Con brida giratoria:
Soporte resistente a las vibraciones con freno y con ranuras para ajustar la inclinación de 15º en 15º. Para monitores/aparatos de mando de hasta 25 kg (estáticos). Con placas atornillables universales. El soporte es adecuado para fijarlo a tubos redondos de Ø30 mm. Los casquillos reductores 29042, disponibles opcionalmente, permiten también la sujeción a otras secciones (tubos redondos de Ø20 y 25 mm o cuadrados de 20x20 mm).
Con articulación esférica:
Permite un margen de giro de 60°. Apto para cargas de hasta 10 kg (estáticas). Con placas atornillables universales. El soporte es adecuado para fijarlo a tubos redondos de Ø30 mm. Los casquillos reductores 29042, disponibles opcionalmente, permiten también la sujeción a otras secciones (tubos redondos de Ø20 y 25 mm o cuadrados de 20x20 mm).
Opcionalmente, también hay disponibles soportes para pared, consolas de perfil, brazos de soporte sencillos/dobles, soportes para tableta, bandejas para teclado o placas de conexión VESA 50/75 o 75/100.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.