Soporte Del Monitor
con articulación esférica
termoplástico
- Ángulo de rotación de 60°
- Para cargas de hasta 10 kg
- Apto para aplicaciones horizontales
78,32 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Soporte Del Monitor
Versión 1
con articulación esférica
Material del cuerpo de bas
termoplástico
Material del componente
aluminio
Descripción
Material
Unión de apriete termoplástica.
Brida de aluminio.
Brida de aluminio.
Versión
Unión de apriete negra.
Brida acabado natural.
Brida acabado natural.
Indicación
Permite una inclinación de 60°. Apto para aparatos de hasta 10 kg (estáticos). Con placas atornillables universales. El soporte es adecuado para la fijación de tubos redondos de Ø30 mm.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.