Conector Para Tubos
con pie
aluminio
negro
recubierto en polvo
- Elemento de construcción para una unidad lineal
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, dispositivos de protección, carcasa, bastidores
- A petición: palanca de sujeción para fijación
19,32 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Conector Para Tubos
Versión 1
con pie
Versión 2
para unidad lineal
Material del cuerpo de bas
aluminio
Material del componente
acero
Color del cuerpo de base
negro
Superficie cuerpo base
recubierto en polvo
Superficie componente
cincado
B=Longitud
60
C=Anchura
60
L=Altura
50
LB=Configuración de agujeros
2
Tipo=Diámetro interior
30
D
6,5
M1
40
M2
42
M3
42
M4
45
V1
M08X25
Descripción
Material
Fundición de aluminio.
Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 7984 y tuerca hexagonal DIN 985, acero.
Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 7984 y tuerca hexagonal DIN 985, acero.
Versión
Con recubrimiento de polvo negro.
Tornillo de cabeza cilíndrica y tuerca hexagonal, cincado.
Tornillo de cabeza cilíndrica y tuerca hexagonal, cincado.
A petición
Palanca de sujeción para fijación.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.