Conector Para Tubos
pieza en cruz
aluminio
negro
recubierto en polvo
- Elemento de construcción para una unidad lineal
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, dispositivos de protección, carcasa, bastidores
- A petición: palanca de sujeción para fijación
27,43 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Conector Para Tubos
Forma
A
Versión 1
pieza en cruz
Versión 2
para unidad lineal
Material del cuerpo de bas
aluminio
Material del componente
acero
Color del cuerpo de base
negro
Superficie cuerpo base
recubierto en polvo
Superficie componente
cincado
A=Hembra cuadrada
30
Tipo=Diámetro interior
30
B
86
C
45
M
33
V1
M08X35
V2
M08X35
Descripción
Material
Fundición de aluminio.
Tornillo de sujeción con tuerca, acero.
Tornillo de sujeción con tuerca, acero.
Versión
Con recubrimiento de polvo negro.
Tornillo de sujeción con tuerca, cincado.
Tornillo de sujeción con tuerca, cincado.
A petición
Palanca de sujeción para fijación.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.