text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Descripción
Unidad Lineal
Versión 1
con rodamiento deslizante
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
Material del componente
acero
Llave del acero
1.4301
B=Diámetro
50
L=Longitud
500
M1=Husillo con cojinete de des
1,20
M2=Husillo con rodamiento de b
0,90
P1=Muelle de ajuste DIN 6885
4X4X32
Para=Husillo
TR 20X4
S=Carrera
265
Tipo E=Diámetro exterior
50
m=Elevación del husillo en mm
4
D1
12 H8
F
1700
Fx500
1700
I
11,31
Iy
11,31
Iz
12,32
J
63
L1
38
L2
117,5
M
44
Mx (Nm)
30
My (Nm)
65
Mz (Nm)
65
Tipo E
50
V1
M06X10

Descripción

Material, versión

Tubo de precisión según DIN EN 10305, acero inoxidable 1.4301.

Con tipo E 18 acero galvanizado.

Husillo roscado trapezoidal de acero, rosca a la derecha, laminado.

Indicación
Gama de velocidad media, autobloqueante.
A petición
Rosca a la izquierda, versión de acero inoxidable, 2 pernos de accionamiento, otras carreras o volantes.
Principio de función
El movimiento giratorio del husillo roscado se traduce en un movimiento de salida lineal del carro guía.
Accesorios
- Guías 29120, 29125, 29130, 29135
- Elementos de sujeción del sistema de conexión de tubos
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron