Unidad Lineal
con rodamiento de bolas
acero
cincado
- Unidad lineal para trabajos de ajuste sencillos y altamente dinámicos
- Para fuerzas de empuje axiales elevadas
- Alta precisión
- Husillo protegido de la suciedad por un sistema especial de labio de estanqueidad
194,89 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Unidad Lineal
Versión 1
con rodamiento de bolas
Material del cuerpo de bas
acero
Material del componente
acero
Superficie cuerpo base
cincado
B=Diámetro
18
L=Longitud
300
M2=Husillo con rodamiento de b
0,20
P1=Muelle de ajuste DIN 6885
2X2X12
Para=Husillo
TR 10X2
S=Carrera
145
Tipo E=Diámetro exterior
18
m=Elevación del husillo en mm
2
D1
6 H9
F
400
Fx500
400
I
0,22
Iy
0,22
Iz
0,27
J
24
L1
17
L2
77,5
M
18
Mx (Nm)
1,5
My (Nm)
4
Mz (Nm)
4
Tipo E
18
V1
M03X5
Descripción
Material, versión
Tubo de precisión según DIN EN 10305, acero inoxidable 1.4301.
Con tipo E 18 acero galvanizado.
Husillo roscado trapezoidal de acero, rosca a la derecha, laminado.
Indicación
Gama de velocidad media, autobloqueante.
A petición
Rosca a la izquierda, versión de acero inoxidable, 2 pernos de accionamiento, otras carreras o volantes.
Principio de función
El movimiento giratorio del husillo roscado se traduce en un movimiento de salida lineal del carro guía.
Accesorios
- Guías 29120, 29125, 29130, 29135
- Elementos de sujeción del sistema de conexión de tubos
- Elementos de sujeción del sistema de conexión de tubos
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.