Conector Para Tubos
para tubos redondos
aluminio
rectificado por vibración
- Elemento de construcción para el montaje de perfiles y sistemas
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, dispositivos de protección, carcasa, bastidores
- Ajuste continuo en 180º
- A petición: palanca de sujeción para la fijación y otros diámetros
51,12 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Conector Para Tubos
Versión 1
para tubos redondos
Versión 2
articulación
Tipo de producto
sin dentado
Material del cuerpo de bas
aluminio
Material del componente
acero
Superficie cuerpo base
rectificado por vibración
Superficie componente
cincado
A=Diámetro interior
40,2
B=Diámetro interior
40,2
C
60
D
56
E
57
F
56
G
56
H
60
K
188
L
200
M
100
P
48
R
69
S
M10X50
Descripción
Material
Fundición de aluminio.
Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 7984 y tuerca hexagonal DIN 985, acero.
Desde A = 20,1 tornillos hexagonales DIN 931.
Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 7984 y tuerca hexagonal DIN 985, acero.
Desde A = 20,1 tornillos hexagonales DIN 931.
Versión
Rectificado por vibración.
Tornillo de cabeza cilíndrica, tornillo y tuerca hexagonal, cincado.
Tornillo de cabeza cilíndrica, tornillo y tuerca hexagonal, cincado.
Indicación
Los conectores de tubo de articulaciones se pueden ajustar de forma continua a 180º.
A petición
Palanca de sujeción para fijación y otros diámetros.
Accesorios
- Tubos redondos y tubos cuadrados 29050
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.