text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Conector Para Tubos
Versión 1
para tubos redondos
Versión 2
articulación
Tipo de producto
sin dentado
Material del cuerpo de bas
aluminio
Material del componente
acero
Superficie cuerpo base
rectificado por vibración
Superficie componente
cincado
A=Diámetro interior
30,1
B=Diámetro interior
30,1
C
45
D
40
E
42
F
40
G
40
H
43
K
138
L
147
M
73
P
33
R
52
S
M08X35

Descripción

Material
Fundición de aluminio.
Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 7984 y tuerca hexagonal DIN 985, acero.
Desde A = 20,1 tornillos hexagonales DIN 931.
Versión
Rectificado por vibración.
Tornillo de cabeza cilíndrica, tornillo y tuerca hexagonal, cincado.
Indicación
Los conectores de tubo de articulaciones se pueden ajustar de forma continua a 180º.
A petición
Palanca de sujeción para fijación y otros diámetros.
Accesorios
- Tubos redondos y tubos cuadrados 29050
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra la gama de productos norelem