Conector Para Tubos
con brida
aluminio
rectificado por vibración
- Elemento de construcción para el montaje de perfiles y sistemas
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, dispositivos de protección, carcasa, bastidores
- A petición: palanca de sujeción para la fijación y otras dimensiones para tubos cuadrados
22,18 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Conector Para Tubos
Versión 1
con brida
Versión 2
para tubos cuadrados
Material del cuerpo de bas
aluminio
Material del componente
acero
Superficie cuerpo base
rectificado por vibración
Superficie componente
cincado
A=Hembra cuadrada
25,3
B
7
C
30
D
45
E
45
G
75
H
57
K
62
L
52,5
M
75
N
10
R
46
S
M08X50
Descripción
Material
Fundición de aluminio.
Tornillo de sujeción con tuerca, acero.
Tornillo de sujeción con tuerca, acero.
Versión
Rectificado por vibración.
Tornillo de sujeción con tuerca, cincado.
Tornillo de sujeción con tuerca, cincado.
A petición
Palanca de sujeción para fijación y otras dimensiones para tubos cuadrados.
Accesorios
- Tubos redondos y tubos cuadrados 29050
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.