Conector Para Tubos
con brida
aluminio
rectificado por vibración
- Elemento de construcción para el montaje de perfiles y sistemas
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, dispositivos de protección, carcasa, bastidores
- A petición: palanca de sujeción para la fijación y otros diámetros
25,84 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Conector Para Tubos
Versión 1
con brida
Versión 2
para tubos redondos
Material del cuerpo de bas
aluminio
Material del componente
acero
Superficie cuerpo base
rectificado por vibración
Superficie componente
cincado
G=Anchura
80
L=Altura
87
LB=Configuración de agujeros
3
M=Longitud
105
B
8,5* (4X)
C
42
D
56
Diámetro interior A
40,17
E
60
F
70
H
80
K
74
N
10
O
60
P
40
R
52
S
M10X30
U
82
Descripción
Material
Fundición de aluminio.
Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 7984 y tuerca hexagonal DIN 985, acero.
Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 7984 y tuerca hexagonal DIN 985, acero.
Versión
Rectificado por vibración.
Tornillo de cabeza cilíndrica y tuerca hexagonal, cincado.
Tornillo de cabeza cilíndrica y tuerca hexagonal, cincado.
Indicación
* Agujero alargado.
A petición
Palanca de sujeción para fijación y otros diámetros.
Accesorios
- Tubos redondos y tubos cuadrados 29050
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.