Conector Para Tubos
con brida
acero inoxidable
pulido electrolítico
- Elemento de construcción para el montaje de perfiles y sistemas
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, dispositivos de protección, carcasa, bastidores
- Tubos redondos y tubos cuadrados K0493 incluidos
- Ø 30 y Ø 40 mm: cubierta de rosca de silicona
- A petición: palanca de sujeción para fijación
35,40 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Conector Para Tubos
Forma
A
Versión 1
con brida
Versión 2
para tubos redondos
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
Superficie cuerpo base
pulido electrolítico
G=Anchura
37
L=Altura
40,5
M=Longitud
50
B
5,5
C
18
D
25
Diámetro interior A
20,1
E
32
F
30,4
H
38
K
32,5
N
5
P
23
S
M06X18
U
40
Descripción
Material
Acero inoxidable de fundición de precisión 1.4308.
Tornillo de cabeza cilíndrica ISO 4762 y tuerca hexagonal ISO 4032 de acero inoxidable.
Tornillo de cabeza cilíndrica ISO 4762 y tuerca hexagonal ISO 4032 de acero inoxidable.
Versión
Pulido electrolítico.
A petición
Palanca de sujeción para fijación.
Accesorios
- Tubos redondos y tubos cuadrados 29050
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.