text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Conector Para Tubos
Forma
A
Versión 1
con brida
Versión 2
para tubos redondos
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
Superficie cuerpo base
pulido electrolítico
G=Anchura
37
L=Altura
40,5
M=Longitud
50
B
5,5
C
18
D
25
Diámetro interior A
12,1
E
32
F
30,4
H
38
K
32,5
N
5
P
23
S
M06X18
U
40

Descripción

Material
Acero inoxidable de fundición de precisión 1.4308.

Tornillo de cabeza cilíndrica ISO 4762 y tuerca hexagonal ISO 4032 de acero inoxidable.
Versión
Pulido electrolítico.
A petición
Palanca de sujeción para fijación.
Accesorios
- Tubos redondos y tubos cuadrados 29050
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron