Tubos De Llenado
con cadena
termoplástico
- Con tamiz de llenado
- Cubierta imperdible
21,23 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Tubos De Llenado
Forma
A
Versión 1
con cadena
Versión 2
con filtro
Material del cuerpo de bas
termoplástico
Material del componente
termoplástico
D1=Diámetro
46
D=Diámetro exterior
70
L1=Longitud
94
L=Longitud
41
D2
83
D3
58
D4
72
D5
60
D6
37
L2
115
L3
14
Descripción
Material, versión
1. Tapa de cierre termoplástica de poliamida 66, roja.
2. Tamiz de llenado termoplástico de polipropileno, negro.
3. Brida de acero niquelado.
4. Tornillos de fijación de acero niquelado.
5. Junta de brida de corcho.
6. Cadena de latón.
2. Tamiz de llenado termoplástico de polipropileno, negro.
3. Brida de acero niquelado.
4. Tornillos de fijación de acero niquelado.
5. Junta de brida de corcho.
6. Cadena de latón.
Indicación
Forma A: La máxima presión durante la purga es de 50 mbar (0,73 psi) con un caudal de aire máximo de 500 l/min. El filtro de aire impide la entrada de suciedad.
Forma B: Incluye una válvula de ventilación de plástico. La presión de apertura durante la purga es de 0,35 bar (±0,05 bar). La presión de apertura durante la purga es de 0,05 bar. Por lo tanto, esta forma es adecuada para aplicaciones en las que es necesario regular el flujo de aire en ambas direcciones.
Forma B: Incluye una válvula de ventilación de plástico. La presión de apertura durante la purga es de 0,35 bar (±0,05 bar). La presión de apertura durante la purga es de 0,05 bar. Por lo tanto, esta forma es adecuada para aplicaciones en las que es necesario regular el flujo de aire en ambas direcciones.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.