Tubos De Llenado
con cadena
acero
cromado
- Con tamiz de llenado
- Cubierta imperdible
- Junta y tornillos de sujeción incluidos
17,25 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Tubos De Llenado
Versión 1
con cadena
Material del cuerpo de bas
acero
Material del componente
acero
Superficie cuerpo base
cromado
Superficie componente
cincado
D1=Diámetro
49
D=Diámetro exterior
80
L1=Longitud
80
L=Longitud
57
D2
83
D3
44
D4
71,5
D5
6 (6X)
Tipo
Con cadena
Descripción
Material, versión
1. Carcasa de cierre de acero al cromo.
2. Filtro de aire de poliuretano (espuma PU), finura de filtro de 40 µm. Transporte de aire de hasta 720 l/min.
3. Junta plana de corcho.
4. Brida de montaje con tornillos de sujeción, cierre de bayoneta.
5. Junta plana de corcho.
6. Cadena de latón niquelado.
7. Tamiz de llenado de acero galvanizado.
2. Filtro de aire de poliuretano (espuma PU), finura de filtro de 40 µm. Transporte de aire de hasta 720 l/min.
3. Junta plana de corcho.
4. Brida de montaje con tornillos de sujeción, cierre de bayoneta.
5. Junta plana de corcho.
6. Cadena de latón niquelado.
7. Tamiz de llenado de acero galvanizado.
Indicación
Los tubos de llenado se suministran con juntas y tornillos de sujeción (M5).
No adecuado para depósitos de agua.
No adecuado para depósitos de agua.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.