text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Tubos De Llenado
Versión 1
con cadena
Material del cuerpo de bas
termoplástico
Material del componente
termoplástico
D1=Diámetro
38
D=Diámetro exterior
70
L1=Longitud
88
L=Longitud
46,5
D2
55
D3
M60X2
L2
80
S
2-8

Descripción

Material, versión
1. Carcasa de cierre termoplástica de poliamida 66, negra.

2. Tapa de cierre termoplástica de poliamida 66, roja.

3. Filtro de aire de poliuretano (espuma PU), finura de filtro de 40 µm.

4. Junta plana de goma (NBR).

5. Tornillo de fijación de acero niquelado.

6. Pieza de presión termoplástica de poliamida 66, negra.

7. Casquillo de tope termoplástico de poliamida 66, negro.

8. Tuerca de fijación de poliamida 66, negra.

9. Junta tórica de goma (NBR), 70 Shore.

10. Tamiz de llenado termoplástico de polipropileno, negro.

11. Cadena de acero inoxidable.
Indicación
Resistente a la temperatura hasta 80 °C.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron