text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Descripción
Tornillo De Ventilación
Forma
A
Versión 1
sin filtro de aire
Versión 2
sin varilla del nivel de aceite
Material del cuerpo de bas
termoplástico
D1=Rosca
M20X1,5
D=Diámetro exterior
41
Clase de fijación
atornillar
D2
28
L
17,5
L1
12

Descripción

Material
Carcasa, cubierta de termoplástico poliamida 66. Junta tórica de goma (NBR).
Versión
Carcasa negra, cubierta roja.
Rango de temperatura
Resistente a la temperatura con aceite hasta 100 °C.
Indicación sobre el dibujo
1) Cubierta
2) Junta tórica
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron