Tornillo De Ventilación
sin filtro de aire
termoplástico
- Resistente a la temperatura hasta 100 °C
- Cubierta extraíble
1,83 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Tornillo De Ventilación
Forma
A
Versión 1
sin filtro de aire
Versión 2
sin varilla del nivel de aceite
Material del cuerpo de bas
termoplástico
D1=Rosca
M16X1,5
D=Diámetro exterior
36
Clase de fijación
atornillar
D2
23
L
17
L1
11
Descripción
Material
Carcasa, cubierta de termoplástico poliamida 66. Junta tórica de goma (NBR).
Versión
Carcasa negra, cubierta roja.
Rango de temperatura
Resistente a la temperatura con aceite hasta 100 °C.
Indicación sobre el dibujo
1) Cubierta
2) Junta tórica
2) Junta tórica
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.