Tapón
con ventilación y filtro de aire
termoplástico
- Resistente a la temperatura hasta 100 °C
1,79 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Tapón
Forma
C
Versión 1
con ventilación y filtro de aire
Versión 2
con varilla del nivel de aceite
Material del cuerpo de bas
termoplástico
D1=Diámetro/Rosca
18
D1=Tolerancia de Ø de perforac
+0,1
D=Diámetro exterior
30
Clase de fijación
insertado
D2
23
L
14
L1
14
S mín.
8
Descripción
Material
Carcasa, cubierta de poliamida termoplástica 66.
Filtro de aire de poliuretano (espuma PU).
Varilla de nivel de aceite de cinc.
Junta tórica de goma (NBR).
Filtro de aire de poliuretano (espuma PU).
Varilla de nivel de aceite de cinc.
Junta tórica de goma (NBR).
Versión
Carcasa negra.
Cubierta roja.
Finura de filtro 50 µm.
Varilla de nivel de aceite fosfatada.
Cubierta roja.
Finura de filtro 50 µm.
Varilla de nivel de aceite fosfatada.
Indicación
Resistente a la temperatura hasta 100 °C.
A petición
Muescas de marcado mín.-máx.
Indicación sobre el dibujo
1) Junta tórica
2) Filtro de aire
2) Filtro de aire
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.