Tornillo Tapón
sin ventilación
termoplástico
negro
- Resistente a la temperatura hasta 100 °C
3,57 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Tornillo Tapón
Forma
A
Versión 1
sin ventilación
Versión 2
con símbolo de llenado
Material del cuerpo de bas
termoplástico
Color del cuerpo de base
negro
D1=Diámetro/Rosca
G2
D=Diámetro exterior
68,5
Clase de fijación
atornillar
L
15
L1
16
Descripción
Material
Termoplástico, poliamida 66. Junta tórica de goma (NBR).
Versión
Negro.
Rango de temperatura
Resistente a la temperatura con aceite hasta 100 °C.
Indicación sobre el dibujo
1) Junta tórica
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.