Tornillo Tapón
con ventilación
termoplástico
negro
- Temperatura de trabajo hasta 100 ºC
- Con agujero de ventilación opcional
2,27 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Tornillo Tapón
Forma
B
Versión 1
con ventilación
Versión 2
con varilla del nivel de aceite
Material del cuerpo de bas
termoplástico
Color del cuerpo de base
negro
D1=Diámetro/Rosca
G3/4
D=Diámetro exterior
34
Ancho de llave
30
Clase de fijación
atornillar
D3
5
L
9
L1
11
Descripción
Material
Termoplástico, poliamida 66.
Varilla del nivel de aceite de acero fosfatado al cinc.
Varilla del nivel de aceite de acero fosfatado al cinc.
Versión
Junta plana sin asbesto.
Indicación
La forma B presenta un agujero de ventilación lateral en la cabeza hexagonal con un diámetro de entre 2 y 3,5 mm, dependiendo del tamaño del tornillo tapón.
Indicación sobre el dibujo
1) Junta plana
2) Agujero de ventilación
2) Agujero de ventilación
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.