Tornillo Tapón
sin ventilación
termoplástico
negro
- Resistente a la temperatura hasta 100 °C
0,48 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Tornillo Tapón
Forma
C
Versión 1
sin ventilación
Versión 2
con símbolo de evacuación
Material del cuerpo de bas
termoplástico
Color del cuerpo de base
negro
D1=Diámetro/Rosca
M14X1,5
D=Diámetro exterior
19,5
M=Par de apriete máx. Nm
5
Ancho de llave
17
Clase de fijación
atornillar
L
7
L1
9
Descripción
Material
Termoplástico, poliamida 66.
Versión
Negro. Junta plana sin asbesto.
Indicación
Resistente a la temperatura hasta 100 °C.
Indicación sobre el dibujo
1) Junta plana
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.