Tornillo Tapón
sin ventilación
aluminio
acabado natural
- Con hexágono exterior
2,37 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Tornillo Tapón
Forma
C
Versión 1
sin ventilación
Material del cuerpo de bas
aluminio
Superficie cuerpo base
acabado natural
D1=Diámetro/Rosca
M14X1,5
Ancho de llave
17
Clase de fijación
atornillar
L
6
L1
8
Descripción
Material
Aluminio.
Versión
Acabado natural. Junta plana sin asbesto.
A petición
Cubierta con inscripción ”OIL” (aceite).
Indicación sobre el dibujo
1) Junta plana
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.