Tornillo Tapón
sin ventilación
termoplástico
negro
- Resistente a la temperatura hasta 100 °C
- Montaje cerca del suelo que ayuda a evitar daños en los componentes mecánicos
3,04 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Tornillo Tapón
Versión 1
sin ventilación
Versión 2
con imán
Material del cuerpo de bas
termoplástico
Color del cuerpo de base
negro
D1=Diámetro/Rosca
G1/2
D=Diámetro exterior
27
Ancho de llave
24
Clase de fijación
atornillar
D2
13
L
8
L1
11
L2
9
Descripción
Material
Termoplástico, poliamida 66. Imán permanente de ferrita.
Versión
Negro. Junta plana sin asbesto.
Indicación
El efecto magnético de los tornillos tapón atrapa las partículas de hierro presentes en el aceite.
El montaje de los tornillos tapón cerca del suelo ayuda a evitar daños en los componentes mecánicos, como las bombas.
El montaje de los tornillos tapón cerca del suelo ayuda a evitar daños en los componentes mecánicos, como las bombas.
Rango de temperatura
Resistente a la temperatura con aceite hasta 100 °C.
Indicación sobre el dibujo
1) Junta plana
2) Imán
2) Imán
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.