Tornillo Tapón
sin ventilación
acero de corte fácil
cincado
- Temperatura de trabajo de -20 ºC a +100 ºC
- Presión de servicio hasta 70 bar
2,14 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Tornillo Tapón
Versión 1
sin ventilación
Material del cuerpo de bas
acero de corte fácil
Superficie cuerpo base
cincado
D1=Diámetro/Rosca
M20X1,5
D=Diámetro exterior
27
Ancho de llave
8
Clase de fijación
atornillar
L
18
L1
12
Descripción
Material
Acero 1.0737.
Junta tórica de goma (NBR).
Junta tórica de goma (NBR).
Versión
Cincado.
Indicación
Temperatura de trabajo -20 / +100 ºC.
Presión de trabajo máx. 70 bar para aplicaciones estáticas.
Presión de trabajo máx. 70 bar para aplicaciones estáticas.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.