text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Tornillo Tapón
Versión 1
sin ventilación
Material del cuerpo de bas
termoplástico
Color del cuerpo de base
negro
D1=Diámetro/Rosca
M16X1,5
D=Diámetro exterior
22,5
M=Par de apriete máx. Nm
6
Ancho de llave
8
Clase de fijación
atornillar
L
3,5
L1
11

Descripción

Material
Termoplástico, poliamida 66.
Versión
Negro. Junta plana sin asbesto.
Rango de temperatura
Resistente a la temperatura con aceite hasta 100 °C.
A petición
Junta tórica o material con mayor estabilidad y resistencia.
Indicación sobre el dibujo
1) Junta plana
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron