Tornillo Tapón
sin ventilación
termoplástico
negro
- Temperatura de uso continuo 100 °C
- Temperatura de uso a corto plazo 120 °C
- Refuerzo con fibra de vidrio
- A petición: junta tórica o material con mayor estabilidad
0,48 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Tornillo Tapón
Versión 1
sin ventilación
Material del cuerpo de bas
termoplástico
Color del cuerpo de base
negro
D1=Diámetro/Rosca
M14X1,5
D=Diámetro exterior
20
M=Par de apriete máx. Nm
3
Ancho de llave
6
Clase de fijación
atornillar
L
2,5
L1
8
Descripción
Material
Termoplástico, poliamida 66.
Versión
Negro. Junta plana sin asbesto.
Rango de temperatura
Resistente a la temperatura con aceite hasta 100 °C.
A petición
Junta tórica o material con mayor estabilidad y resistencia.
Indicación sobre el dibujo
1) Junta plana
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.