Tornillo Tapón
sin ventilación
acero
cincado
- Para tapar perforaciones con rosca interior cilíndrica
9,38 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Tornillo Tapón
Forma
A
Versión 1
sin ventilación
Norma DIN
DIN 908
Material del cuerpo de bas
acero
Superficie cuerpo base
cincado
D1=Diámetro/Rosca
M48X2
Ancho de llave
24
Clase de fijación
atornillar
D
55
K
5
L
16
Descripción
Material
Acero.
Versión
Cincado.
Indicación
Tapones con collar y hexágono interior para tapar perforaciones con rosca interior cilíndrica.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.