Tornillo Tapón
sin ventilación
acero
cincado
- Para tapar perforaciones con rosca interior cilíndrica
- Versión: acero o acero inoxidable
2,29 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Tornillo Tapón
Forma
A
Versión 1
sin ventilación
Norma DIN
DIN 906
Material del cuerpo de bas
acero
Superficie cuerpo base
cincado
D1=Diámetro/Rosca
M30X1,5
Ancho de llave
17
Clase de fijación
atornillar
L
12
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable 1.4571.
Versión
Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Los tapones con hexágono interior y rosca cónica son adecuados para tapar perforaciones con rosca interior cilíndrica.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.