text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Mirilla Del Nivel De Aceite
Versión 1
con cristal de vidrio natural
Versión 2
con reflector
Material del cuerpo de bas
aluminio
D1=Diámetro
M33X1,5
D=Diámetro exterior
42,5
M=Par de apriete máx. Nm
-
P=Carga por presión máx. bar
20
Ancho de llave
40
Clase de fijación
atornillar
D2
23
L
12
L1
10

Descripción

Material
Carcasa, reflector de aluminio.
Pantalla transparente de vidrio claro natural.
Junta interna de Viton®.
Versión
Pantalla transparente resistente a la temperatura hasta 150 °C.
Junta plana sin asbesto.
Indicación
Alta resistencia a la presión y al calor. El vidrio natural utilizado en la pantalla transparente garantiza una óptima transmisión de la luz y la máxima dureza de la superficie.
Indicación sobre el dibujo
1) Junta plana
2) Junta externa
3) Junta interna
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra la gama de productos norelem