Mirilla Del Nivel De Aceite
curvo
termoplástico
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de recipientes, construcción de vehículos
- Alta estabilidad mecánica
- Resistente al envejecimiento
- Resistente a la temperatura hasta 100 °C
- Resistente a disolventes y anticongelantes
1,37 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Mirilla Del Nivel De Aceite
Versión 1
curvo
Versión 2
sin reflector
Material del cuerpo de bas
termoplástico
D1=Diámetro
G3/4
D=Diámetro exterior
35
M=Par de apriete máx. Nm
16
Ancho de llave
30
Clase de fijación
atornillar
D2
25
L
20
L1
10
Descripción
Material
Carcasa de poliamida termoplástica.
Versión
Carcasa transparente, alta estabilidad mecánica, resistente al envejecimiento,
resistente a la temperatura hasta 100 °C en caso de aceite, y hasta 70 °C en caso de agua, resistente a disolventes, pero no al alcohol.
Junta plana sin asbesto.
resistente a la temperatura hasta 100 °C en caso de aceite, y hasta 70 °C en caso de agua, resistente a disolventes, pero no al alcohol.
Junta plana sin asbesto.
A petición
Junta de goma (NBR).
Indicación sobre el dibujo
1) Junta plana
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.