Mirilla Del Nivel De Aceite
insertable a presión
termoplástico
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de recipientes, construcción de vehículos
- Alta estabilidad mecánica
- Resistente al envejecimiento
- Resistente a la temperatura hasta 90 °C
- Resistente a disolventes y anticongelantes
2,23 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Mirilla Del Nivel De Aceite
Versión 1
insertable a presión
Versión 2
con reflector
Material del cuerpo de bas
termoplástico
D1=Diámetro
32
D1=Tolerancia de Ø de perforac
+0,1
D=Diámetro exterior
36
Clase de fijación
insertado
D2
24
L
4
L1
9
L2
4
Descripción
Material
Carcasa de poliamida termoplástica.
Junta tórica de goma (NBR).
Reflector de plástico.
Junta tórica de goma (NBR).
Reflector de plástico.
Versión
Carcasa transparente, alta estabilidad mecánica, resistente al envejecimiento, resistente a la temperatura hasta 90 °C, resistente a disolventes, pero no al alcohol ni a las heladas.
Reflector blanco.
Reflector blanco.
Indicación
Utilización en áreas sin presión interna.
Indicación sobre el dibujo
1) Reflector
2) Junta tórica
3) Marca de control
2) Junta tórica
3) Marca de control
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.