Mirilla Del Nivel De Aceite
termoplástico
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de recipientes, construcción de vehículos
- Alta estabilidad mecánica
- Resistente al envejecimiento
- Resistente a la temperatura hasta 90 °C
- Resistente a disolventes y anticongelantes
4,93 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Mirilla Del Nivel De Aceite
Forma
B
Versión 2
con reflector
Material del cuerpo de bas
termoplástico
D1=Diámetro
G1_1/2
D=Diámetro exterior
58
Ancho de llave
50
Clase de fijación
atornillar
D2
39
L
10
L1
21
Descripción
Material
Carcasa de poliamida termoplástica.
Reflector de plástico.
Reflector de plástico.
Versión
Carcasa transparente, alta estabilidad mecánica, resistente al envejecimiento, resistente a las heladas y a temperaturas hasta 90°C, resistente a disolventes, pero no al alcohol.
Junta plana sin asbesto.
Reflector blanco.
Junta plana sin asbesto.
Reflector blanco.
A petición
Junta de goma (NBR).
Indicación sobre el dibujo
1) Junta plana
2) Marca de control
3) Reflector
2) Marca de control
3) Reflector
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.