Varilla Del Nivel De Aceite
con ventilación
termoplástico
- Resistente a la temperatura hasta 100 °C
- Manejo sencillo
1,84 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Varilla Del Nivel De Aceite
Forma
B
Versión 1
con ventilación
Material del cuerpo de bas
termoplástico
Material del componente
cinc
D1=Diámetro/Rosca
18
D1=Tolerancia de Ø de perforac
+0,1
D=Diámetro de empuñadura
32
Clase de fijación
insertado
D2
24
D3
14
D4 Ø
5
L
45
L1
17
S mín.
9
Descripción
Material
Empuñadura de poliamida termoplástica.
Varilla de nivel de aceite de acero.
Junta tórica de goma (NBR), 70 Shore.
Varilla de nivel de aceite de acero.
Junta tórica de goma (NBR), 70 Shore.
Versión
Empuñadura negra.
Varilla de nivel de aceite fosfatada.
Varilla de nivel de aceite fosfatada.
Indicación sobre el dibujo
1) Junta tórica
2) Agujero de ventilación
2) Agujero de ventilación
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.