Indicador Del Nivel De Aceite
sin termómetro
termoplástico
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de recipientes, construcción de vehículos
- Alta estabilidad mecánica
- Resistente al envejecimiento
- Resistente a la temperatura hasta 90 °C
50,17 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Indicador Del Nivel De Aceite
Versión 1
sin termómetro
Versión 2
versión larga
Material del cuerpo de bas
termoplástico
B=Anchura
30
D1=Rosca
M12
H=Altura
30
L=Longitud
525
H1
16,5
L1
500
Descripción
Material
Carcasas de aluminio.
Tubos de policarbonato.
Caperuzas de poliamida.
Juntas tóricas y juntas planas de goma (NBR).
Tornillos y tuercas hexagonales de acero.
Tubos de policarbonato.
Caperuzas de poliamida.
Juntas tóricas y juntas planas de goma (NBR).
Tornillos y tuercas hexagonales de acero.
Versión
Mirilla transparente.
Tornillos y tuercas hexagonales cincados.
Tornillos y tuercas hexagonales cincados.
Indicación
Los indicadores del nivel de aceite se pueden representar como en el plano o montarse directamente en las perforaciones roscadas. Distancia entre ejes para orificios de fijación = L1 ± 0,3. La temperatura máxima de trabajo es de 100 ºC. La presión máxima es de 3 bar. El par de apriete máximo de los tornillos de fijación es de 10 Nm.
Indicación sobre el dibujo
1) Junta plana
2) Junta tórica
2) Junta tórica
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.